VCBL-K2 120x50x125 D-360
Réf. article: 10.01.12.02594
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
| Dimension (Lxl) | 120 x 50 |
| Dimension de la ventouse plate inférieure | 140 x 115 mm |
| Hauteur H | 125 (mm) |
| Arrangement | pivotant à 360° |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 125 mm |
| H2 | 90 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 145 mm |
| R1 | 35 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dimension ventouse plate inférieure | 140x115 mm |
| Poids propre | 1,04 kg |
Documentation
Documentation