VCBL-R 130x30x125 30/40 TV
Réf. article: 10.01.12.05449
Bloc de bridage pour table cranntée
| Dimension (Lxl) | 130x30 |
| Hauteur H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 137,8 mm |
| H | 125 mm |
| H1 | 135 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 130 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Précision de reproduction | ±0.1 |
Documentation
Documentation