VCBL-R 145x145x90 30/40 AS+TV
Réf. article: 10.01.12.05470
Bloc de bridage pour table cranntée
| Dimension (Lxl) | 145x145 |
| Hauteur H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Système de levage et vanne de touches |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 145 mm |
| B1 | 130 mm |
| H | 90 mm |
| H1 | 98,7 mm |
| L | 145 mm |
| L1 | 130 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Précision de reproduction | ± 0,06 mm |
Documentation
Documentation