Schmalz

Consignes de commande

Le produit est livré prêt à raccorder (les tuyaux de vide ne sont pas inclus dans la livraison).

Pièces de rechange livrables : semelle, étanchéité, raccord, joint torique

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VCBL-GL D90x105

Réf. article: 10.01.18.04205

Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre

Secteurs : Verre

Diamètre extérieur D90 (mm)
Hauteur H105 (mm)
Dimension de la ventouse plate inférieureDiamètre en 90 mm
Diamètre de la connexion vide8 (mm)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
D 90  mm
D1 94  mm
d 8  mm
H 105  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Précision de reproduction ± 0,06 mm
Poids propre 1,04  kg
Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier