GR-E SGM-HPm 30 max. SET
Réf. article: 10.01.17.00676
Élément de préhension pour pinces magn. pour l'adaptation au contour des composants et d'application
Secteurs : Automobile | Métal
| Construction de l'utilisation | Préhenseur magnetique SGM-HPm |
| Taille | 30 |
| Fonction | force max pièces fines |
| Type | SET |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| G1 | M4-M |
| H | 19,1 mm |
| H2 | 5,4 mm |
| L | 29,5 mm |
| X1 | 19,7 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Température de travail | °C |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation