HTS-A3 D SGM 50/70 OP
Réf. article: 10.01.17.00583
Système de support
Secteurs : Automobile | Usage général
| Connexion 1 | Tête sphér. 28,5 mm |
| Construction de l'utilisation | Préhenseur magnetique |
| Taille | 50/70 |
| Forme | Double bloc |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 92 mm |
| B2 | 7 mm |
| B3 | 3,5 mm |
| d | 5,5 mm |
| D | 28,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 48,3 mm |
| H2 | 5,5 mm |
| H3 | 27,1 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 69 mm |
| X1 | 58 mm |
| Y1 | 33,5 mm |
| Y2 | 59 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 50/70 |
| Matière | Aluminium |
| Poids propre | 154,6 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation