FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IGRéf. article: 10.07.01.00017Insert filtrant (rond)Épaisseur des pores du filtre3 (µm)Diamètre extérieur D65 (mm)Longueur L69.5 (mm)Matière du filtrePapierConstruction de l'utilisationFiltre à poussière STFTaille3/4-IGAfficher plusAfficher moins
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8Réf. article: 10.07.01.00014Insert filtrant (rond)Épaisseur des pores du filtre50 (µm)Diamètre extérieur D27.5 (mm)Longueur L50.5 (mm)Matière du filtrePapierConstruction de l'utilisationFiltre VFTaille3/8Afficher plusAfficher moins
FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGNRéf. article: 10.07.01.00018Insert filtrant (rond)Épaisseur des pores du filtre3 (µm)Diamètre extérieur D98 (mm)Longueur L70 (mm)Matière du filtrePapierConstruction de l'utilisationFiltre à poussière STFTaille1-1/4-IGNAfficher plusAfficher moins
FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IGRéf. article: 10.07.01.00020Insert filtrant (rond)Épaisseur des pores du filtre3 (µm)Diamètre extérieur D150 (mm)Longueur L222 (mm)Matière du filtrePapierConstruction de l'utilisationFiltre à poussière STFTaille2-1/2-IGAfficher plusAfficher moins
FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6Réf. article: 10.07.01.00054Insert filtrant (rond)Épaisseur des pores du filtre3 (µm)Diamètre extérieur D149.2 (mm)Longueur L360.5 (mm)Matière du filtrePapierConstruction de l'utilisationFiltre à poussière STFTaillePicl-6Type6Afficher plusAfficher moins
FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5Réf. article: 10.07.01.00060Insert filtrant (rond)Épaisseur des pores du filtre3 (µm)Diamètre extérieur D124 (mm)Longueur L320 (mm)Matière du filtrePapierConstruction de l'utilisationFiltre à poussière STFTaillePicl-4.5Afficher plusAfficher moins
FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8Réf. article: 10.07.01.00079Insert filtrant (rond)Épaisseur des pores du filtre3 (µm)Diamètre extérieur D159.2 (mm)Longueur L376 (mm)Construction de l'utilisationFiltre à poussière STFTaillePicl-8Type480m³/hAfficher plusAfficher moins
FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12Réf. article: 10.07.01.00361Insert filtrant (rond)Diamètre extérieur D194 (mm)Longueur L401 (mm)Matière du filtrePapierConstruction de l'utilisationFiltre à poussière STFTaillePicl-12Type720m³/hAfficher plusAfficher moins
FILT-EINS 3 240x539 PAP STF-Picl-24Réf. article: 10.07.01.00083Insert filtrant (rond)Épaisseur des pores du filtre3 (µm)Diamètre extérieur D240 (mm)Longueur L539 (mm)Matière du filtrePapierConstruction de l'utilisationFiltre à poussière STFTaillePicl-24Type1260m³/hAfficher plusAfficher moins
FILT-EINS 220x393 PAP STF-Picl-15Réf. article: 10.07.01.00362Insert filtrant (rond)Diamètre extérieur D220 (mm)Longueur L393 (mm)Matière du filtrePapierConstruction de l'utilisationFiltre à poussière STFTaillePicl-15Type900m³/hAfficher plusAfficher moins