- NOUVEU
SCPSc-L HV 3-20 NC M12-5 PNP
Réf. article: 10.02.02.07518
Système Venturi compact avec buse à plusieurs étages et une capacité d'aspiration maximale
Forme | Haut vide |
Taille de buse | 3-20 |
Taille de buse | 2,0 mm (dreistufig) |
Capacité d'aspiration (max.) | 323 (l/min) |
Consommation d'air aspiration | 172 (l/min) |
Niveau sonore libre | 81 (dB(A)) |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Vanne de commande | sans courant, fermé |
Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
Connexion électrique | M12-5 |
Connexion | G1/4" |
Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 37,5 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/2"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M4-F |
H1 | 109 mm |
L1 | 230 mm |
L4 | 11,5 mm |
X2 | 28 mm |
Y2 | 28 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Degré d'évacuation | 90 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 323 l/min |
Consommation d'air aspiration | 172 l/min |
Consommation d'air aspiration | 10,3 m³/h |
Consommation d'air max. soufflée | 257 l/min |
Taille de buse | 3-20 |
Diamètre de la buse | 2 mm |
Vanne de commande | sans courant, fermé |
Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 6 mm |
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 14 mm |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
Poids propre | 460 g |
Famille de produits | SCPSc-L |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation