Schmalz

Consignes de commande

Le kit de préhension pour robot ECBPM est livré non monté. Contenu de la livraison :

  • Générateur de vide électrique ECBPM
  • Bride robot FLAN-PL
  • Ventouse SFF / SPB1

Pièces de rechange disponibles  : générateur de vide électrique ECBPM, bride robot FLAN-PL, ventouse SFF / SPB1

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.
  • EFFICACE

ROB-SET ECBPMi KASSOW

Réf. article: 10.03.01.00796

Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPMi à des robots légers

avecCobotPump mini
porKassow
contientVentouse
etVis
Degré d'évacuation60 (%)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Lk 130,5  mm
D 63  mm
D2 31,5  mm
D mk1 46  mm
D mk2 50  mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
G3 M6-M
G4 M8-F
L 67,4  mm
L1 73,4  mm
LG1 6  mm
LG2 11,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (max.) 1,6  l/min
Degré d'évacuation 60  %
Tension DC 24 V - DC
Puissance nominale 7,2  W
Courant nominal 0,3  A
Connexion électrique Con coudé fem M8, 8 pol
Température de travail 0 ... 40 °C
Type de protection IP IP 40
Poids propre 224  g
por Kassow
Famille de produits ROB-SET-ECBPM
Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier