SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB
Réf. article: 10.04.04.00322
Caisson d'insonorisation pour turbine Schmalz de pression sonore
Construction de l'utilisation | Turbine SB |
Tension DC | 24 V - DC |
Matière | Acier / ABS |
Filetage G1 | G2"-M |
Longueur L | 661 (mm) |
Largeur B | 586 (mm) |
Hauteur H | 648 (mm) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 586 mm |
B2 | 60 mm |
B3 | 178 mm |
d1 | 13,5 mm |
G1 | G2"-M |
G5 | M10-F |
H | 648 mm |
H1 | 695 mm |
H2 | 552 mm |
H3 | 53 mm |
H4 | 104 mm |
H5 | 103 mm |
L | 661 mm |
L1 | 801 mm |
L2 | 65 mm |
X1 | 520 mm |
Y1 | 420 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation