Schmalz

Consignes de commande

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : caisson d’insonorisation, filtre à poussière

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • EFFICACE

SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

Réf. article: 10.04.01.00183

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.

Capacité d'aspiration (50 Hz)765 (m³/h)
Capacité d'aspiration (60 Hz)915 (m³/h)
Vide (50 Hz)280 (mbar)
Vide (60 Hz)260 (mbar)
Puissance nominale à 50 Hz7.5 (kW)
Puissance nominale à 60 Hz9 (kW)
Tension à 50 HzS104
Tension à 60 HzS105
Tension 60 HzS105
ModèleIE3:JPN/KOR/BRA
Poids propre113 (kg)
CouleurRAL 7035 gris clair
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 496  mm
B1 591  mm
D2 100  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 596  mm
L 634  mm
L1 867  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 765  m³/h
Capacité d'aspiration (50 Hz) 12 749,9  l/min
Capacité d'aspiration (60 Hz) 915  m³/h
Vide (50 Hz) 280  mbar
Vide (60 Hz) 260  mbar
Type de protection IP IP 55
Puissance nominale à 50 Hz 7,5  kW
Puissance nominale à 60 Hz 9  kW
Tension à 50 Hz S104
Tension à 60 Hz S105
Niveau sonore à 50 Hz 69  dB(A)
Niveau sonore à 60 Hz 74  dB(A)
Poids propre 113  kg
Construction du modèle IE3-TYP3
Modèle IE3:JPN/KOR/BRA
Famille de produits SB
Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier