Schmalz

Consignes de commande

L'unité vide VH-OG Plus est livrée en tant que produit prêt à raccorder.

  • Pièces de rechange livrables : pressostat etuostat, huile, kit de pièces d'usure pour la pompe à vide, pompe à vide, filtre à vide, vanne anti-retour
  • Accessoires livrables : tuyau vide, jeu de rouleaux
Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEU
  • EFFICACE

VH-OG Plus 40 50

Réf. article: 10.01.55.00021

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

FormePlus
Construction d'un générateur videPompe à vide lubrifiée EVE-OG
Capacité d'aspiration (max.)40 (m³/h)
Volume du réservoir50 (l)
Largeur B457 (mm)
Hauteur H834 (mm)
Vide max.-980 (mbar)
avecFiltre
Fonction de l'éjecteurfonction d’économie d’air électrique
Fonction supplémentaire éjecteurPressostat et vacuostat numérique
Tension à 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
L 751  mm
B 457  mm
H 834  mm
D 32  mm
avec Filtre
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (max.) 40  m³/h
Volume du réservoir 50  l
Vide max. -980  mbar
Fonction de l'éjecteur fonction d’économie d’air électrique
Fonction supplémentaire éjecteur Pressostat et vacuostat numérique
Tension à 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier