- NOUVEU
SCHL-AN 32.5-47x47x48 PSSG
Réf. article: 10.01.54.00038
Raccord de flesible, étange-droit prémonté
Diamètre extérieur D | 32.5 (mm) |
Hauteur H | 48 (mm) |
Espacement des trous Y1 | 35 (mm) |
Espacement des trous X1 | 35 (mm) |
Construction de l'utilisation | PSSG |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
H | 48 mm |
L | 47 mm |
B | 47 mm |
H1 | 65 mm |
D | 32,5 mm |
Y1 | 35 mm |
X1 | 35 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation