SAUG-ANB G1/4-AG 140 MOD
Réf. article: 10.01.03.00345
Raccord de ventouse (rigide)
| Connexion de la ventouse | G1/4"-M |
| Longueur L | 140 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/8"-F |
| L | 140 mm |
| L1 | 110 mm |
| SW1 | 17 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation