Schmalz

Consignes de commande

Les baïonnettes à changement rapide du robot SXT-QC-CON sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.
Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un système de changement rapide complet :

  • Baïonnette à changement rapide du robot de type SXT-QC-CON M (connexion d'outillage)
  • Baïonnette à changement rapide du robot de type SXT-QC-CON F (connexion de robot)

Important : le diamètre des tuyaux et le nombre de traversées pneumatiques doivent correspondre.

 

Accessoires disponibles : raccords filetés rapides STV-GE

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SXT-QC-CON-60-F-2

Réf. article: 10.07.13.00171

Robot Quick-changement à baïonnette pour outils ronds

Secteurs : Automobile | Métal

FormeFemelle
Nombre de connexions2
MatièreAluminium
Taille60 (mm)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Taille 60  mm
B 120  mm
B1 165  mm
d 11  mm
G1 G3/8"-F
H 120  mm
L 189  mm
L1 210,7  mm
L2 15  mm
X1 90  mm
Y1 90  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Forme Femelle
Nombre de connexions 2
Poids propre 4,86  kg
Famille de produits SXT
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier