FS 50 D 2PA K
Réf. article: 10.06.04.00006
Capteur de débit avec interrupteur de vide et de pression intégré et deux signaux de sortie numériques
Secteurs : Électronique | Énergie solaire | Pharmacie
| Débit dans la plage de pression | 0 ... 50 l/min |
| Débit dans la plage de vide | 0 ... 50 l/min |
| Plage de mesure | -1...8bar |
| Forme | Indication digitale |
| Pressostat et vacuostat de type construction | 2x PNP + 1x analogique |
| Connexion électrique | Câble |
| Connexion | G1/8" |
| Type de protection IP | IP 40 (avec connecteur) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 17 mm |
| d1 | 2,5 mm |
| d2 | 3 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 50 mm |
| H1 | 52 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 9,5 mm |
| H4 | 36,7 mm |
| L | 55 mm |
| L1 | 76,2 mm |
| L2 | 18,5 mm |
| L3 | 18,6 mm |
| Lk | 2 000 mm |
| SW1 | 17 mm |
| X1 | 28 mm |
| X2 | 18 mm |
| Y1 | 8 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de mesure | -1...8bar |
| Connexion | G1/8" |
| Type de protection IP | IP 40 (avec connecteur) |
| Poids propre | 107 g |
| Débit dans la plage de pression | 0 ... 50 l/min |
| Débit dans la plage de vide | 0 ... 50 l/min |
| Pressostat et vacuostat de type construction | 2x PNP + 1x analogique |
| Connexion électrique | Câble |
| Famille de produits | FS |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation