Schmalz

Consignes de commande

Le produit est livrée prête à monter.

Un câble de 3 m de long avec des brins ouverts est inclus.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FS 100 D 2PA K

Réf. article: 10.06.04.00008

Capteur de débit avec interrupteur de vide et de pression intégré et deux signaux de sortie numériques

Secteurs : Électronique | Énergie solaire | Pharmacie

Débit dans la plage de pression0 ... 100 l/min
Débit dans la plage de vide0 ... 100 l/min
Plage de mesure-1...8bar
FormeIndication digitale
Pressostat et vacuostat de type construction2x PNP + 1x analogique
Connexion électriqueCâble
ConnexionG1/4"
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 17  mm
d1 2,5  mm
d2 3  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
H 50  mm
H1 52  mm
H2 3  mm
H3 9,5  mm
H4 36,7  mm
L 55  mm
L1 84,2  mm
L2 18,5  mm
L3 18,6  mm
Lk 2 000  mm
SW1 17  mm
X1 28  mm
X2 18  mm
Y1 8  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Plage de mesure -1...8bar
Connexion G1/4"
Type de protection IP IP 40 (avec connecteur)
Poids propre 110,5  g
Débit dans la plage de pression 0 ... 100 l/min
Débit dans la plage de vide 0 ... 100 l/min
Pressostat et vacuostat de type construction 2x PNP + 1x analogique
Connexion électrique Câble
Famille de produits FS
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier