SAUG-SCGS 50 SI-MD-55 602 B
Réf. article: 10.01.30.01090
Ventouse (ronde)
Secteurs : Agroalimentaire | Conditionnement
| Taille | 50 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Standard | 602 |
| Type de ventouse | BCG |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dmax (N) | 25 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| dn | 27 mm |
| Ds | 49,4 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 31,5 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
| Z (Allongement) | 8 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 50 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Poids propre | 19,7 g |
| Famille de produits | SAUG-SCGS |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation