Schmalz

Consignes de commande

La restriction au flux SW est livrée prête à être raccordée.

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SW 60 FSTIm(c) M5-AG

Réf. article: 10.05.04.00151

Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique

Secteurs : Usage général

Taille0,60 mm
Longueur L6 (mm)
Filetage G1M5-M
MatièreAluminium
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
G1 M5-M
G2 M5-F
dn 0,6  mm
L 6  mm
LG1 4  mm
LG2 4,9  mm
SW1 8  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille 0,60 mm
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar 0,16  m³/h
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar 2,4  l/min
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar 0,17  m³/h
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar 2,7  l/min
Poids propre 0,88  g
Famille de produits SW
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier