Schmalz

Préhenseurs à aiguilles SNG-M

Course des aiguilles 3 mm

Accéder directement aux produits

La conception minimale permet une installation dans les espaces les plus restreints

Effort minimisé pour actionner l'appareil grâce à un ressort de rappel.

L'extension synchronisée des aiguilles garantit une manipulation sécurisée des pièces

Adaptation parfaite à d'autres éléments de fixation grâce à la plaque de bride robot en option

Composition
  • Carter en aluminium robuste
  • Quatre aiguilles (2)
  • Commande à l'aide d'air comprimé, retour des aiguilles par ressort à droite (1) ou à gauche / en haut (3)
  • Connexion optionnelle du préhenseur à aiguilles via une plaque de fixation
  • Angle de piqûre 30°
Données techniques
  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm
  • Nombre d'aiguilles : 4
  • Course des aiguilles : 3,0 mm
Secteurs
  • Fibre composite
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Nombre d'aiguilles
Diamètre des aiguilles
Secteurs
Famille de produits

1 - 1 de 1 résultats

SNG-M 4 0.8

Réf. article: 10.01.29.00001

Préhenseur à aiguilles "SNG-M" de construction particulièrement petite

Nombre d'aiguilles4
Diamètre des aiguilles0.8 (mm)
Course des aiguilles Z(NA)3 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier