Schmalz

Suspensions rigides FST-STARR

Course de 25 mm à 75 mm

Accéder directement aux produits

Sans entretien et durable grâce à des paliers lisses et une tige de poussée de haute qualité ; permet des temps de cycle minimaux

Avec deux ressorts d'amortissement optimisés pour les pièces sensibles

La plaque de connexion permet une connexion facile aux pinces Schmalz de la série F et SBX-C

Raccords de ventouses avec filetage mâle et femelle convenant à de nombreuses ventouses

Composition
  • Tige à ressorts avec tige poussoir en inox, manchon de guidage en laiton avec douille de guidage intégrée et ressorts amortisseurs inférieur (5) et supérieur (1)
  • Tôle de maintien (2) pour la fixation à un profilé en aluminium et pour le logement du manchon de guidage en laiton (4) avec douille de guidage intégrée. Le manchon de guidage est fixé à l'aide de deux contre-écrous (3
  • Rotule articulée (6) disponible en option
  • Plaque de liaison (7) pour la liaison à un préhenseur de surface. La plaque de liaison peut être adaptée individuellement à votre système de préhension de surface
Données techniques
  • Raccord : G1/2"
  • Course : 25 à 75 mm
  • Modèle Usage intensif
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Allongement du ressort Z
Famille de produits
Secteurs

1 - 10 de 12 résultats

FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.05803

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Allongement du ressort Z75 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif de deux tige à ressorts
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille90x90
FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.05805

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Allongement du ressort Z50 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif de deux tige à ressorts
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille90x90
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.05806

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Allongement du ressort Z25 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif de deux tige à ressorts
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille90x90
FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.05808

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Allongement du ressort Z75 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif d'une tige à ressort
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille90x90
FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.05809

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Allongement du ressort Z50 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif d'une tige à ressort
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille90x90
FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.05810

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Allongement du ressort Z25 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif d'une tige à ressort
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille90x90
FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.07009

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Allongement du ressort Z25 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif d'une tige à ressort
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille40x40
FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.07010

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Allongement du ressort Z50 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif d'une tige à ressort
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille40x40
FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.07011

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Allongement du ressort Z75 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif d'une tige à ressort
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille40x40
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.07012

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Allongement du ressort Z25 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif de deux tige à ressorts
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille40x40

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier