Schmalz

  • NOUVEAU
  • EFFICACE

Éjecteurs compacts SCPMb-Q / SCPMc-Q / SCPMi-Q

Capacité d'aspiration de 2 l/min à 30 l/min

Accéder directement aux produits
Petit

Construction compacte adaptée aux espaces restreints

Fort

Performances d'aspiration et de soufflage optimisées

Polyvalent

Disponible en versions « Basic », « Controlled » et « Intelligent », ainsi qu'avec une alimentation en vide externe « EV »

Fiable

Conçu en version à impulsions bistable pour garantir une utilisation en toute sécurité, même en cas de coupure de courant

Efficace

Consommation d'air optimisée et fonction économie d'énergie intégrée

Composition
  • Raccord d’air comprimé (1), raccord de vide (2) ; silencieux ou guidage de l´air d´échappement de rechange (3)
  • Vis de réglage du débit d'air (4)
  • Vannes pilotes, livrables soit en version à montage direct (5), soit intégrées dans le carter de commande (6), pour la mise en œuvre de fonctions de commutation NF/NO/IMP
  • Afficheur à 3 chiffres avec fonctionnement à deux boutons et connexion électrique M8-6 (6)
  • Corps et module de commande en plastique haute résistance (7)
  • Raccord en option pour le vide externe (8)
Données techniques
  • Capacité d'aspiration max. : jusqu'à 30 l/min
  • Vide max. : -870 mbar
  • Corps principal en plastique
Données de performance
Métrique
Imperial
22,533,544,555,56
SCPM-Q 03/05/07416,00512,00711,00866,00880,00875,00860,00850,00845,00
SCPM-Q 10350,00416,00512,00725,00866,00880,00870,00860,00850,00
SCPM-Q 12330,00460,00640,00740,00850,00922,00930,00927,00925,00
0100200300400500600700800
SCPM 030,001,603,205,607,9011,1015,0024,0048,00
SCPM 050,000,761,512,653,785,298,0014,0026,60
SCPM 070,000,420,841,472,102,945,008,4014,00
SCPM 100,000,200,400,701,001,402,304,008,00
SCPM 120,000,180,380,600,901,102,003,104,40
0100200300400500600700800
SCPM 032,502,001,701,401,200,900,700,500,20
SCPM 056,505,604,503,602,702,001,401,000,50
SCPM 0715,0012,0010,008,006,004,503,302,001,00
SCPM 1028,0024,0021,0018,0014,5011,007,004,202,00
SCPM 1230,0026,0023,0020,5017,8013,5010,507,303,70
000000000
SCPM-Q 03/05/070,010,020,020,030,030,030,030,030,02
SCPM-Q 100,010,010,020,020,030,030,030,030,03
SCPM-Q 120,010,010,020,020,030,030,030,030,03
02 831,685 663,378 495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SCPM 030,0045,3190,61158,57223,70314,32424,75679,601 359,21
SCPM 050,0021,5242,7675,04107,04149,80226,53396,44753,23
SCPM 070,0011,8923,7941,6359,4783,25141,58237,86396,44
SCPM 100,005,6611,3319,8228,3239,6465,13113,27226,53
SCPM 120,005,1010,7616,9925,4931,1556,6387,78124,59
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SCPM 030,090,070,060,050,040,030,020,020,01
SCPM 050,230,200,160,130,100,070,050,040,02
SCPM 070,530,420,350,280,210,160,120,070,04
SCPM 100,990,850,740,640,510,390,250,150,07
SCPM 121,060,920,810,720,630,480,370,260,13
Secteurs
  • •Électronique
  • •Plastique
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Famille de produits
Taille de buse
Capacité d'aspiration (max.)
Caractérisation
Secteurs

1 - 10 de 61 résultats

  • NOUVEAU
  • EFFICACE
SCPMb-Q 03 S01 IMP

Réf. article: 10.02.02.08335

Mini-éjecteur compact avec performances de soufflage améliorées réduite

Secteurs : Électronique | Plastique | Usage général

Taille de buse0,3 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)2.2 (l/min)
Consommation d'air aspiration3.5 (l/min)
Niveau sonore libre51 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandeVanne d'impulsion
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
SCPMb-Q 03 S01 NC

Réf. article: 10.02.02.08333

Mini-éjecteur compact avec performances de soufflage améliorées réduite

Secteurs : Électronique | Plastique | Usage général

Taille de buse0,3 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)2.2 (l/min)
Consommation d'air aspiration3.5 (l/min)
Niveau sonore libre51 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandesans courant, fermé
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
SCPMb-Q 03 S01 NO

Réf. article: 10.02.02.08334

Mini-éjecteur compact avec performances de soufflage améliorées réduite

Secteurs : Électronique | Plastique | Usage général

Taille de buse0,3 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)2.2 (l/min)
Consommation d'air aspiration3.5 (l/min)
Niveau sonore libre51 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
SCPMb-Q 05 S01 IMP

Réf. article: 10.02.02.08338

Mini-éjecteur compact avec performances de soufflage améliorées réduite

Secteurs : Électronique | Plastique | Usage général

Taille de buse0,5 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)7.5 (l/min)
Consommation d'air aspiration9 (l/min)
Niveau sonore libre66 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandeVanne d'impulsion
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
SCPMb-Q 05 S01 NC

Réf. article: 10.02.02.08336

Mini-éjecteur compact avec performances de soufflage améliorées réduite

Secteurs : Électronique | Plastique | Usage général

Taille de buse0,5 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)7.5 (l/min)
Consommation d'air aspiration9 (l/min)
Niveau sonore libre66 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandesans courant, fermé
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
SCPMb-Q 05 S01 NO

Réf. article: 10.02.02.08337

Mini-éjecteur compact avec performances de soufflage améliorées réduite

Secteurs : Électronique | Plastique | Usage général

Taille de buse0,5 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)7.5 (l/min)
Consommation d'air aspiration9 (l/min)
Niveau sonore libre66 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
SCPMb-Q 07 S01 IMP

Réf. article: 10.02.02.08342

Mini-éjecteur compact avec performances de soufflage améliorées réduite

Secteurs : Électronique | Plastique | Usage général

Taille de buse0,7 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)15 (l/min)
Consommation d'air aspiration22 (l/min)
Niveau sonore libre70 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandeVanne d'impulsion
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
SCPMb-Q 07 S01 NC

Réf. article: 10.02.02.08339

Mini-éjecteur compact avec performances de soufflage améliorées réduite

Secteurs : Électronique | Plastique | Usage général

Taille de buse0,7 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)15 (l/min)
Consommation d'air aspiration22 (l/min)
Niveau sonore libre70 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandesans courant, fermé
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
SCPMb-Q 07 S01 NO

Réf. article: 10.02.02.08341

Mini-éjecteur compact avec performances de soufflage améliorées réduite

Secteurs : Électronique | Plastique | Usage général

Taille de buse0,7 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)15 (l/min)
Consommation d'air aspiration22 (l/min)
Niveau sonore libre70 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
SCPMb-Q 10 S04 IMP

Réf. article: 10.02.02.08332

Mini-éjecteur compact avec performances de soufflage améliorées réduite

Secteurs : Électronique | Plastique | Usage général

Taille de buse1,0 mm
ConnexionFlexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max.)28 (l/min)
Consommation d'air aspiration45 (l/min)
Niveau sonore libre71 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandeVanne d'impulsion
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier