- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
FMP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0
Réf. article: 10.01.38.06818
Système intelligent de préhension de zone pour la génération de vide ext. et les résistances de flux
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 442 (mm) |
| Longueur L1 | 446 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | V0 |
| Raccords de forme | Droit |
| Diamètre extérieur D | 32 (mm) |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Consommation d'air max. soufflée | 800 (l/min) |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Sans courant, ouvert |
| Poids propre | 3.4 (kg) |
| Famille de produits | FMP |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 147 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 442 mm |
| L1 | 446 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 80,9 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Type de vanne | SW |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Nombre de cellules d'aspiration | 23 |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 250 N |
| Tension | 24V - DC |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | V0 |
| avec | Pas d'affichage du vide |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Poids propre | 3,4 kg |
| Élément d'étanchéité | Ventouses |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,25 bar | 300 l/min |
| Famille de produits | FMP |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais |