VCBL-R 160x160x125 30/50 TV
Réf. article: 10.01.12.03421
Bloc de bridage pour table cranntée
| Longueur L | 160 (mm) |
| Largeur B | 160 (mm) |
| Hauteur H | 125 (mm) |
| Grille | 30/50 |
| Largeur de la fente recommandée x profondeur de la fente [mm] | 6,5/7,5 |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 160 mm |
| H | 125 mm |
| L | 160 mm |
| L1 | 160 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Grille | 30/50 |
Documentation
Documentation