• Centrale de vide pour l'utilisation dans des secteurs avec des fortes exigences de puissance, sécurité et fiabilité
Produits - Points forts
  • Solution complète avec pompe, réservoir, manomètre, filtre et contrôle (en option)
  • Pompe fonctionnant à sec ou en version lubrifiée à l'huile pour un fonctionnement sans vibrations et un rendement continu
  • Le réservoir à vide sécurise la pièce en cas de fuite ou de panne d'électricité
  • La fonction d'économie d'énergie automatique (en option) permet un fonctionnement continu à moindre coût
  • Centrales de vide composées de pompe à vide, de réservoir de vide, de clapet anti-retour de sécurité, de filtre et d’un manomètre
  • Contacteur-disjoncteur et disjoncteur moteur avec régulateur à dépression (réglable) en option
  • Vernis RAL 7035
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 165 m³/h
  • Vide max. : 98 %
  • Contenu du réservoir jusqu'à 200 l

Documents

Choisir la langue

Filtrer par