Schmalz

Consignes de commande

La centrale de vide est livrée prête à être raccordée.

 

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrant de rechange pour filtre à air, cartouche filtrant de rechange pour filtre à huile

Accessoires disponibles : cartouche filtrant pour réservoir de vide

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE

VZ-OG 63 AC3 100 GMS

Réf. article: 10.03.04.00121

Centrale de vide avec pompe lubrifiée et réservoir

Capacité d'aspiration -80063 (m³/h)
Tension230/400V ±10%
Volume du réservoir100 (l)
aveccircuit moteur régulateur
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 610  mm
B1 750  mm
d 11  mm
G2 G1-1/4"-F
H 700  mm
L 710  mm
L1 720  mm
X1 480  mm
Y1 570  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Vide max. -750  mbar
Tension 230/400V ±10%
Puissance du moteur 1,5  kW
Volume du réservoir 100  l
Capacité d'aspiration -800 63  m³/h
Type de protection IP IP 44
Poids propre 113,5  kg
Famille de produits VZ
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier