Ejecteurs à ventilation atmosphérique SEAC ECO

  • Ejecteur pour systèmes de vide décentralisés à utiliser dans différentes applications nécessitant des temps de cycle courts
  • Dans les systèmes de vide comme générateur de vide économique grâce à la fonction de dépose par mise à l'atmosphère automatique
Produits - Points forts
  • Le fonctionnement avec une seule conduite d'air comprimé réduit les efforts d'installation et les coûts des accessoires pneumatiques
  • La ventilation atmosphérique réduit les coûts énergétiques de plus de 50 %
  • Fonctionnement sans entretien et économique, sans filtres ni pièces de rechange
Ejecteurs à ventilation atmosphérique SEAC ECO
  • Corps (1) en aluminium anodisé aux dimensions et poids réduits au maximum
  • Orifices de sortie (2) pour mise à la pression atmosphérique
  • Deux perçages traversants (3) permettant une fixation sur le support de ventouse
  • Silencieux (4) en aluminium anodisé
  • Raccord d'air comprimé (5)
  • Raccord de vide (6)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 35 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Avec ventilation atmosphérique
Métrique       Imperial

Documents

Choisir la langue

Filtrer par