SLG FSGA 4 102x75.3

Réf. article: 10.01.10.14041

Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client

Longueur L102 mm
Largeur B75,3 mm
Hauteur H57 mm
Type de vent.FSGA
Nombre de ventouses4
SLG FSGA 4 102x75.3
Attribut Valeur
B 75,30 mm
Dmk 46 mm
Ds 17,20 mm
G1 M4-M
H 57 mm
H1 64,20 mm
L 102 mm
X1 80 mm
Y1 53,30 mm
Zs 5 mm
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
Consignes de commande: SLG FSGA 4 102x75.3