Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • EFFICACE
  • ARTICLE AYANT EXPIRÉ

SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2

Réf. article: 10.04.01.00086

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.

Capacité d'aspiration (60 Hz)1240 (m³/h)
Vide (60 Hz)260 (mbar)
Puissance nominale à 60 Hz13.2 (kW)
Tension à 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Tension 60 HzS067
ModèleIE3:US/CAN
ApprobationUL/CSA
ApprobationUL/CSA
Poids propre125 (kg)
CouleurRAL 7035 gris clair

Ce poste a été progressivement supprimé.

Malheureusement, le produit souhaité ne peut plus être commandé. Nous proposons toutefois un article alternatif. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur local.

Aller au produit alternatif
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 525  mm
B1 563  mm
D2 100  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 611  mm
L 643  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (60 Hz) 1 240  m³/h
Vide (60 Hz) 260  mbar
Type de protection IP IP 55
Puissance nominale à 60 Hz 13,2  kW
Tension à 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Niveau sonore à 60 Hz 79  dB(A)
Poids propre 125  kg
Construction du modèle IE3-TYP2
Approbation UL/CSA
Modèle IE3:US/CAN
Famille de produits SB
Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier