HTS-A3 SGM-HP 50 OP
Réf. article: 10.01.17.00562
Système de support
| Connexion 1 | Tête sphér. 28,5 mm |
| Construction de l'utilisation | Préhenseur magnetique SGM-HP |
| Taille | 50 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 29 mm |
| d | 4,5 mm |
| D | 28,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 48,3 mm |
| H2 | 6 mm |
| H3 | 27,1 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 110 mm |
| X1 | 100 mm |
| Y1 | 15 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 50 |
| Matière | Aluminium |
| Poids propre | 107 g |
| Taille | 50 |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation