Schmalz

Consignes de commande

Le module de commande SRCU / coDrive est livré dans la version souhaitée.

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEU

SRCU-Mini-A-M

Réf. article: 10.13.07.00164

Unité de contrôle pour les pinces à doigts mGrip

Entrées / sortiesAnalogique
Modèlemonté sur la plaque de montage
Plage de pression (pression de service) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Tension DC24 V - DC
Longueur L270 (mm)
Largeur B220 (mm)
Hauteur H90.4 (mm)
Poids propre2910 (g)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 220  mm
H 90,4  mm
L 270  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Entrées / sorties Analogique
Modèle monté sur la plaque de montage
Plage de pression (pression de service) [bar] 5,9 ... 6,9 bar
Tension DC 24 V - DC
Poids propre 2 910  g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier