- NOUVEU
SRCU-Mini-P-M
Réf. article: 10.13.07.00175
Unité de contrôle pour les pinces à doigts mGrip
| Entrées / sorties | Impulsion numérique |
| Modèle | monté sur la plaque de montage |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Longueur L | 270 (mm) |
| Largeur B | 220 (mm) |
| Hauteur H | 90.4 (mm) |
| Poids propre | 2910 (g) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 220 mm |
| H | 90,4 mm |
| L | 270 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Entrées / sorties | Impulsion numérique |
| Modèle | monté sur la plaque de montage |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Poids propre | 2 910 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais |