Systèmes de préhension de surface par le vide FEL

  • Préhenseur universelle pour la manipulation de pièces indépendamment de leur taille, de leur géométrie, de leur matière et de leur surface dans des espaces restreints. En particulier pour le prélèvement de pièces sur des étagères ou des caisses de transport
  • Manipulation de produits à partir de différentes positions de prise de vue
  • Manipulation de pièces avec des encoches
  • Convient aux applications entièrement automatisées
  • Utilisation également sur des robots légers grâce au faible poids propre du préhenseur
  • En option pour une utilisation en salle blanche et dans un environnement ESD
Produits - Points forts
  • La faible hauteur du profil de base (16,5 mm) permet une utilisation dans des zones présentant des contours critiques de perturbation
  • Faible poids du préhenseur, grande capacité de charge effective et manipulations dynamiques grâce à la construction modulaire légère
  • Haute efficacité énergétique et faibles coûts d'exploitation grâce à la segmentation intégrée des préhenseurs en zones activables et contrôlables individuellement
  • Mousse d'étanchéité haute performance avec d'excellentes propriétés d'étanchéité et une longue durée de vie
  • Mousse d'étanchéité avec film adhésif à changement rapide pour un remplacement facile sans travaux de nettoyage fastidieux
Systèmes de préhension de surface par le vide FEL
  • Profilé de base en aluminium (1) avec rainures latérales en T pour les capteurs ainsi que des conduites d'air intégrées pour l'alimentation des différentes zones de préhension (4 zones maximum) ; différentes longueurs de préhension possibles
  • Raccords de tuyaux (2) pour générateurs de vide externes pour l'alimentation des différentes zones d'aspiration
  • Zone de la bride (3) et zones d'aspiration intégrées (4)
  • Plaque d'étanchéité (5)
  • Préhenseur universelle segmentable de faible hauteur pour la manipulation de différentes pièces dans des espaces restreints avec un bon rendement énergétique
  • Dimensions : 300 x 130 à 800 x 130 mm
  • Hauteur du profilé de base : 16,5 mm
  • Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par