• Ventouse plate et ovale pour la manipulation de pièces longues ou bombées comme les profilés, tuyaux, emballages fragiles
  • Manipulation d’éléments de cadre p. ex. fenêtres et cadres de portes
  • Augmentation nette de la force d'aspiration sur les pièces minces en comparaison avec les ventouses plates rondes
Produits - Points forts
  • Ventouses plates de forme ovale pour les pièces longues (profilés, tuyaux) ou les pièces plates avec des nervures
  • La fixation spéciale (à partir de la taille 24x8 mm) empêche toute torsion ou rotation involontaire pendant l'utilisation
  • Force d'aspiration élevée avec des dimensions compactes.
  • Les surfaces d'appui sur le fond empêchent la déformation permanente des pièces à parois fines.
Ventouses plates SGON
  • Ventouse robuste et résistante SGON (3) avec lèvre d’étanchéité simple, composée d’une ventouse SGO (2) et d’un insert de connexion (1)
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
  • A partir de la taille 24x8 mm, la ventouse est bloquée par un collier à oreilles (blocage anti-rotation)
  • Les ventouses de rechange et les inserts issus d'une même gamme se combinent à volonté
  • Dimensions : 4 x 2 à 90 x 30 mm
  • Matière : HT1, NBR, SI
  • A partir de la taille 24 x 8 mm: blocage anti-rotation

Documents

Choisir la langue

Filtrer par