• Ventouse à soufflet ronde avec 2,5 soufflets pour la manipulation de circuits imprimés sensibles
  • Manipulation de pièces irrégulières après la structuration en milieu chimique humide
  • Manipulation dissipative et laissant peu de marques de pièces sensibles (HT1, modèles antistatique)
  • Matière NBR-ESD pour la protection contre la décharge électrostatique incontrôlée de composants sensibles
Produits - Points forts
  • Grand choix de matériaux pour des exigences diverses (résistance à la température, conducteur, non marquant, dissipateur)
  • Force d'aspiration élevée et amortissement efficace lors de la mise en place sur la pièce
  • Débit d'aspiration très élevé grâce aux soufflets 2,5
  • Le joint d'étanchéité souple et évasé s'adapte de manière optimale aux surfaces courbes.
Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)
  • Ventouse FSG (3) robuste et résistante avec lèvre simple, composée d’une ventouse FG (2) avec 2,5 soufflets et un insert de connexion (1)
  • Tous les inserts sont enfichés
  • Les ventouses de recharge et les inserts sont librement combinables au sein même d'une famille d'inserts
  • Diamètre : 3 à 32 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
  • Variantes conductrices, dissipatives et qui laisse peu de marques

Filtrer par