• Ventouse ronde avec 4,5 soufflets pour la manipulation de produits souples comme des sacs ou tout autre emballage sous film plastique
  • Préhension sûre pour la manipulation de sachets contenant des produits solides, poudres ou liquides
  • Pour les manipulations nécessitant des cadences élevées, notamment pour les applications robots « Pick & Place »
Produits - Points forts
  • Joint d'étanchéité fin et profond avec ailettes d'écoulement, idéal pour les sachets et autres pièces flexibles.
  • La flexibilité du joint d'étanchéité n'est pas affectée par les soufflets comprimés
  • Le corps principal et les soufflets renforcés empêchent tout risque d'effondrement lorsque les ventouses sont sollicitées par le vide.
  • Le SI en silicone conforme à la FDA permet un contact alimentaire direct.
Ventouses à soufflets SPB4 (4,5 soufflets)
  • Ventouse SPB4 (1) à 4,5 soufflets et lèvre d'étanchéité souple et flexible
  • Soufflet de ventouse spécialement renforcé pour plus de stabilité
  • Montage par l'élément de fixation SC (3) ou emboîtement direct sur un tube (4) avec collier de serrage (4)
  • Tous les éléments de fixation filetés sont équipés d'une bague d'étanchéité intégrée
  • Pré-filtre emboîtable optionnel (2) (250 μm d'épaisseur de filtre)
  • Insert de ventouse SPI optionnel pour le soufflet inférieur d'aspiration permettant d'éviter l'aspiration du film
  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)

Documents

Choisir la langue

Filtrer par