REIB-RING SGM 30 PU-55Réf. article: 10.01.17.00136Anneau de frictionConstruction de l'utilisationPréhenseur magnetiqueTaille30Diamètre extérieur D29.5 (mm)Diamètre intérieur d19 (mm)Afficher plusAfficher moins
REIB-RING SGM 40 PU-55Réf. article: 10.01.17.00137Anneau de frictionConstruction de l'utilisationPréhenseur magnetiqueTaille40Diamètre extérieur D40 (mm)Diamètre intérieur d26 (mm)Afficher plusAfficher moins
REIB-RING SGM 50 PU-55Réf. article: 10.01.17.00138Anneau de frictionConstruction de l'utilisationPréhenseur magnetiqueTaille50Diamètre extérieur D50 (mm)Diamètre intérieur d35 (mm)Afficher plusAfficher moins
REIB-RING SGM 70 PU-55Réf. article: 10.01.17.00139Anneau de frictionConstruction de l'utilisationPréhenseur magnetiqueTaille70Diamètre extérieur D68 (mm)Diamètre intérieur d51 (mm)Afficher plusAfficher moins
REIB-RING SGM-HP 40 PU-55Réf. article: 10.01.17.00373Anneau de frictionConstruction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HPTaille40Diamètre extérieur D40 (mm)Diamètre intérieur d32 (mm)Afficher plusAfficher moins
REIB-RING SGM-HP 50 PU-55Réf. article: 10.01.17.00381Anneau de frictionConstruction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HPTaille50Diamètre extérieur D50 (mm)Diamètre intérieur d41.5 (mm)Afficher plusAfficher moins
REIB-RING SGM-HP 30 PU-55Réf. article: 10.01.17.00385Anneau de frictionConstruction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HPTaille30Diamètre extérieur D29.5 (mm)Diamètre intérieur d20.5 (mm)Afficher plusAfficher moins
REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65Réf. article: 10.01.17.00410Anneau de frictionConstruction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HT-HPTaille30Diamètre extérieur D29.5 (mm)Diamètre intérieur d20.5 (mm)Afficher plusAfficher moins
REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65Réf. article: 10.01.17.00411Anneau de frictionConstruction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HT-HPTaille40Diamètre extérieur D40 (mm)Diamètre intérieur d32 (mm)Afficher plusAfficher moins
REIB-RING SGM-HT-HP 50 HT2-65Réf. article: 10.01.17.00412Anneau de frictionConstruction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HT-HPTaille50Diamètre extérieur D50 (mm)Diamètre intérieur d41.5 (mm)Afficher plusAfficher moins