Schmalz

Préhenseurs de surface RFBP

Préhenseur de surface pour les préhenseurs en bout de bras
Accéder directement aux produits

Préhenseur léger avec corps principal imprimé en 3D

Module de changement rapide pour le remplacement manuel et automatisé des ventouses

Bon ajustement de la pièce grâce à l'option ventouse ou mousse d'étanchéité

Composition
  • Carter imprimé en 3D (1)
  • Raccord à l'adaptateur à changement rapide du préparateur de commandes SBPG (2)
  • Connexion à baïonnette (3)
  • Élément d'étanchéité en mousse d'étanchéité (4) ou ventouse (5)
Données techniques
  • Dimensions : 50 x 50 mm à 120 x 120 mm
  • Ventouse et mousse d'étanchéité
  • Diverses options de connexion
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Connexion
Secteurs

1 - 10 de 10 résultats

RFBP 120 120 SPB2

Réf. article: 10.01.45.00082

Système de préhension par le vide gran superficie y diseño ligero RFBP légère RFBP

Longueur L120 (mm)
Largeur B120 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
RFBP 120 120 BA O10

Réf. article: 10.01.45.00086

Système de préhension par le vide gran superficie y diseño ligero RFBP légère RFBP

Longueur L120 (mm)
Largeur B120 (mm)
ConnexionRaccord. baïonnette
Type de matièreMousse O, Hauteur 10 mm
RFBP 120 120 O10

Réf. article: 10.01.45.00083

Système de préhension par le vide gran superficie y diseño ligero RFBP légère RFBP

Longueur L120 (mm)
Largeur B120 (mm)
Type de matièreMousse O, Hauteur 10 mm
RFBP 100 58 O10

Réf. article: 10.01.45.00089

Système de préhension par le vide gran superficie y diseño ligero RFBP légère RFBP

Longueur L100 (mm)
Largeur B58 (mm)
Type de matièreMousse O, Hauteur 10 mm
RFBP 120 120 BA SPB2

Réf. article: 10.01.45.00085

Système de préhension par le vide gran superficie y diseño ligero RFBP légère RFBP

Longueur L120 (mm)
Largeur B120 (mm)
ConnexionRaccord. baïonnette
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
RFBP 100 58 BA O10

Réf. article: 10.01.45.00092

Système de préhension par le vide gran superficie y diseño ligero RFBP légère RFBP

Longueur L100 (mm)
Largeur B58 (mm)
ConnexionRaccord. baïonnette
Type de matièreMousse O, Hauteur 10 mm
RFBP 100 58 BA SPB2

Réf. article: 10.01.45.00091

Système de préhension par le vide gran superficie y diseño ligero RFBP légère RFBP

Longueur L100 (mm)
Largeur B58 (mm)
ConnexionRaccord. baïonnette
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
RFBP 50 50 SPB2

Réf. article: 10.01.45.00094

Système de préhension par le vide gran superficie y diseño ligero RFBP légère RFBP

Longueur L50 (mm)
Largeur B50 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
RFBP 50 50 BA SPB2

Réf. article: 10.01.45.00096

Système de préhension par le vide gran superficie y diseño ligero RFBP légère RFBP

Longueur L50 (mm)
Largeur B50 (mm)
ConnexionRaccord. baïonnette
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
RFBP 100 58 SPB2

Réf. article: 10.01.45.00088

Système de préhension par le vide gran superficie y diseño ligero RFBP légère RFBP

Longueur L100 (mm)
Largeur B58 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier