• Unité vide avec pompe à vide lubrifiée à l'huile et réservoir de vide et de liquide
  • Séparation manuelle du lubrifiant de refroidissement et vidange rapide par air comprimé
  • Utilisation souple sur différentes machines
  • Contrôle sonore et visuel du système
  • Préparé pour l'intégration dans la commande du centre d'usinage CNC
Produits - Points forts
  • Force de serrage maximale grâce à une pompe à vide puissante avec un vide de plus de 90%
  • Sécurité maximale grâce à la surveillance du vide de fonctionnement et du niveau de remplissage par des dispositifs d'alarme sonores et visuels, y compris l'intégration dans le système de fonctionnement de la machine
  • La fonction d'arrêt d'urgence automatique protège la pompe contre les liquides aspirés
  • Vidange rapide grâce au raccord d'air comprimé
  • Valeur de vide optimale avec une consommation en énergie minimale grâce à la fonction d'économie d'énergie réglable
Unités de vide VAGG
  • Raccord d'air comprimé avec réducteur de pression (1) pour une vidange rapide du réservoir de liquide par la vanne de déchargement (2)
  • Raccord vide avec filtre à matières solides (3) pour empêcher la pénétration d'impuretés dans le réservoir
  • Manomètre (4) pour la surveillance visuelle du vide
  • Pompe à vide lubrifiée à l'huile (5) et commande électronique (6) avec interrupteur général, dispositif d'économie d'énergie et dispositif d'alarme sonore
  • Réservoir de vide et de liquide (7) avec des rôles (8) pour l'utilisation mobile du VAGG
  • Génération et surveillance mobile du vide avec interface avec la machine CNC
  • Séparation et évacuation manuelles du lubrifiant réfrigérant
  • Capacité d'aspiration 10, 21, 40, 63 m³/h
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par