- EFFICACE
Ejecteurs compacts SCPLb / SCPLc / SCPLi
Taux d'aspiration élevé pour un traitement fiable et flexible d'une grande variété de pièces à usiner
L'intégration de la technologie des vannes et de la surveillance du vide permet d'économiser les efforts et les coûts liés à des solutions externes pour la commande du système vide
Mise en service rapide grâce à une commande simple via un raccord M12 central
Adaptation aisée du système vide aux exigences changeantes du procédé grâce aux options d'extension modulaires de l'éjecteur compact et au paramétrage via l'interface IO-Link ou NFC
L'utilisation de buses à plusieurs étages permet une génération du vide efficace et des économies d'air comprimé
Votre configuration personnalisée
Grâce à nos éjecteurs compacts SCPLb / SCPLc / SCPLi et à nos éjecteurs basiques SBPL, vous trouverez la variante adaptée à chaque application. Configurez votre propre solution en quelques clics pour obtenir instantanément un devis personnalisé, un modèle CAO et toutes les données techniques, parfaitement ajustées à vos exigences.
Commencez dès maintenant votre configuration personnalisée !

Composition

- Corps et système de buses en plastique extrêmement robuste (1)
- Raccords pneumatiques pour l'air comprimé (2), le vide (3) et l'air d'échappement/le silencieux (4)
- Connexion électrique (5) pour la commande des vannes intégrées et du vacuostat (SCPLc / SCPLi)
- Cache de commande (6) avec LED integré ou affichage LED (SCPLc / SCPLi)
Données techniques
- Capacité d'aspiration : 290 l/min à 1.140 l/min
- Vide maximal : 60 ou 90%
- Corps en plastique
Données de performance
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPL HV | 350,00 | 600,00 | 900,00 | 910,00 | 911,00 |
| SCPL HF | 320,00 | 460,00 | 610,00 | 720,00 | 740,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HV | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,19 | 0,32 | 0,54 | 0,84 | 1,38 |
| SCPL 100 HV | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,22 | 0,35 |
| SCPL 150 HV | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HV SA | 510,00 | 400,00 | 300,00 | 230,00 | 190,00 | 120,00 | 70,00 | 55,00 | 35,00 | 15,00 |
| SCPL 100 HV SA | 870,00 | 650,00 | 520,00 | 450,00 | 350,00 | 220,00 | 135,00 | 110,00 | 75,00 | 35,00 |
| SCPL 150 HV SA | 1 140,00 | 850,00 | 720,00 | 635,00 | 475,00 | 265,00 | 205,00 | 160,00 | 110,00 | 40,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HV FA | 530,00 | 274,00 | 236,00 | 185,00 | 115,00 | 71,00 | 49,00 | 38,00 | 17,00 |
| SCPL 100 HV FA | 1 000,00 | 534,00 | 452,00 | 336,00 | 197,00 | 142,00 | 111,00 | 77,00 | 37,00 |
| SCPL 150 HV FA | 1 440,00 | 796,00 | 629,00 | 425,00 | 257,00 | 207,00 | 157,00 | 103,00 | 25,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HF FA | 550,00 | 278,00 | 214,00 | 138,00 | 105,00 | 72,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCPL 100 HF FA | 1 020,00 | 552,00 | 429,00 | 270,00 | 204,00 | 144,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCPL 150 HF FA | 1 460,00 | 818,00 | 601,00 | 382,00 | 296,00 | 199,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
Secteurs
- •Bois
- •Conditionnement
- •Usage général
- •Verre
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
Témoignages de réussite
Vous n'avez pas trouvé le bon produit ?
Configurez dès maintenant le produit adapté à votre application !
1 - 10 de 46 résultats

- EFFICACE
Réf. article: 10.02.02.07022
Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que technique de vanne intégrée
| Taille | 50 |
| Forme | Haut vide |
| Filetage G1 | G3/8"-F |
| Filetage G2 | G3/4"-F |
| Degré d'évacuation | 90 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 510 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 210 (l/min) |
| Forme des éjecteurs compacts | Silencieux axial |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |

- EFFICACE
Réf. article: 10.02.02.07023
Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que technique de vanne intégrée
| Taille | 50 |
| Forme | Haut vide |
| Filetage G1 | G3/8"-F |
| Filetage G2 | G3/4"-F |
| Degré d'évacuation | 90 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 510 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 210 (l/min) |
| Forme des éjecteurs compacts | Silencieux axial |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |

- EFFICACE
Réf. article: 10.02.02.07567
Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que technique de vanne intégrée
| Taille | 50 |
| Forme | Haut vide |
| Filetage G1 | G3/8"-F |
| Filetage G2 | G3/4"-F |
| Degré d'évacuation | 90 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 510 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 210 (l/min) |
| Forme des éjecteurs compacts | Silencieux axial |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |

- EFFICACE
Réf. article: 10.02.02.07568
Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que technique de vanne intégrée
| Taille | 50 |
| Forme | Haut vide |
| Filetage G1 | G3/8"-F |
| Filetage G2 | G3/4"-F |
| Degré d'évacuation | 90 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 510 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 210 (l/min) |
| Forme des éjecteurs compacts | Silencieux axial |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |

- EFFICACE
Réf. article: 10.02.02.07030
Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que techn. de vanne et vacuostat intégrés
| Taille | 50 |
| Forme | Haut vide |
| Filetage G1 | G3/8"-F |
| Filetage G2 | G3/4"-F |
| Degré d'évacuation | 90 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 510 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 210 (l/min) |
| Forme des éjecteurs compacts | Silencieux axial |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |

- EFFICACE
Réf. article: 10.02.02.07031
Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que techn. de vanne et vacuostat intégrés
| Taille | 50 |
| Forme | Haut vide |
| Filetage G1 | G3/8"-F |
| Filetage G2 | G3/4"-F |
| Degré d'évacuation | 90 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 510 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 210 (l/min) |
| Forme des éjecteurs compacts | Silencieux axial |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |

- EFFICACE
Réf. article: 10.02.02.07036
Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que techn. de vanne et vacuostat intégrés
| Taille | 50 |
| Forme | Haut vide |
| Filetage G1 | NPT3/8"-F |
| Filetage G2 | NPT3/4-F |
| Degré d'évacuation | 90 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 510 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 210 (l/min) |
| Forme des éjecteurs compacts | Silencieux axial |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |

- EFFICACE
Réf. article: 10.02.02.07037
Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que techn. de vanne et vacuostat intégrés
| Taille | 50 |
| Forme | Haut vide |
| Filetage G1 | NPT3/8"-F |
| Filetage G2 | NPT3/4-F |
| Degré d'évacuation | 90 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 510 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 210 (l/min) |
| Forme des éjecteurs compacts | Silencieux axial |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |

- EFFICACE
Réf. article: 10.02.02.07048
Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que techn. de vanne et vacuostat intégrés
| Taille | 50 |
| Forme | Haut vide |
| Filetage G1 | G3/8"-F |
| Filetage G2 | G3/4"-F |
| Degré d'évacuation | 90 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 510 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 210 (l/min) |
| Forme des éjecteurs compacts | Silencieux axial |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |

- EFFICACE
Réf. article: 10.02.02.07049
Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que techn. de vanne et vacuostat intégrés
| Taille | 50 |
| Forme | Haut vide |
| Filetage G1 | G3/8"-F |
| Filetage G2 | G3/4"-F |
| Degré d'évacuation | 90 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 510 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 210 (l/min) |
| Forme des éjecteurs compacts | Silencieux axial |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |