Schmalz

Consignes de commande

L'éjecteur compact SCP est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant

Accessoires disponibles : câble de raccordement, connecteur

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SCP 25 NC AS VE-H

Réf. article: 10.02.02.00805

Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée

Secteurs : Automobile | Métal | Usage général

Plage de pression (pression de service) [bar]bar
Vanne de commandesans courant, fermé
Forme des éjecteurs compactsAvec système de soufflage
Mode de fonctionnementUnité de vanne VE-H
Données techniques
Attribut Valeur
Vanne de commande sans courant, fermé
Famille de produits SCP
Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur
Documentation

Ce qui est déjà bien devient encore meilleur.

Les éjecteurs compacts SCPi / SMPi sont désormais disponibles avec des composants de commande entièrement intégrés !
La nouvelle série SCPi / SMPi facilite encore davantage la mise en service :
Les vannes d'aspiration et de purge, ainsi que la surveillance du niveau de vide appliqué, sont commandées de manière centralisée via un raccord M12.
En option, le fonctionnement via IO-Link permet des évaluations encore plus détaillées de votre procédé et assure une disponibilité maximale.

Éjecteurs compacts SCPi / SMPi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier