VAM 67 V H-SE BAR/PSI
Réf. article: 10.07.02.00016
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Secteurs : Usage général
| Diamètre extérieur D | 67 (mm) |
| Plage de mesure [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Forme de manomètres | Pr. encastrement panneau |
| Famille de produits | VAM |
| Échelle BAR/PSI |
Données de construction
Données de construction
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Filtres, vannes, actionneurs, dispositifs de mesure |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation