Schmalz

Informace o objednávce

Manometer VAM is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: pressure limiter valve

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VAM 67 V H-SE BAR/PSI

Číslo dílu.: 10.07.02.00016

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

Odvětví: Universal

Outside diameter D67 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR/PSI scale
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 39,5  mm
B1 59  mm
D 67  mm
G1 G1/8"-M
H 75,5  mm
LG1 10  mm
SW1 14  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Shape manometers
Measuring range [bar] -1,00 ... 0,00 bar
Operating pressure -1...0 bar
Weight 184  g
Product family VAM
Please observe the following for proper use of the product: Do not apply compressed air and cannot be combined with ejectors with blow-off function. For applications in the positive pressure range, please use the vacuum manometers VAM-D.
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku