Schmalz

Consignes de commande

La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPB4 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), collier de serrage, insert de ventouse

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SPB4 50 SI-55 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.03532

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Secteurs : Conditionnement

Taille50
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Filetage G1G1/4"-M
Nombre de soufflets4.5
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d2 30  mm
dn 8  mm
Dmax(S) 51,5  mm
Ds 50,3  mm
G1 G1/4"-M
H 83,5  mm
LG1 10  mm
SW1 27  mm
Z (Allongement) 36,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 49,5  N
Force de rupture 62  N
Volume 64,55  cm³
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 12  mm
Nombre de soufflets 4,5
Matière de la ventouse Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Taille 50
Poids propre 50  g
Famille de produits SPB4
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier