Schmalz

Consignes de commande

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

 

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SUF 50 HT1-60 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.14108

Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses

Secteurs : Énergie solaire | Plastique | Verre

Taille50
Matière de la ventouseMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Famille de produitsSUF
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Dmax(S) 54,3  mm
Ds 50  mm
dn 4,1  mm
G1 G1/8"-M
H 24,2  mm
LG1 7,5  mm
SW1 17  mm
Z (Allongement) 5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 95  N
Force de rupture 95  N
Volume 7,1  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 75  mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 4  mm
Taille 50
Matière de la ventouse Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A] 60  Shore A
Poids propre 23,1  g
Famille de produits SUF
Nombre de soufflets 0
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier