- EFFICACE
ROB-SET ECBPMi ABB
Réf. article: 10.03.01.00865
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPMi à des robots légers
avec | CobotPump mini |
por | ABB Robotics |
Type | GoFa CRB 15000 |
contient | Ventouse |
et | Vis |
Degré d'évacuation | 60 (%) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
Lk | 310 mm |
D | 63 mm |
D2 | 31,5 mm |
D mk1 | 46 mm |
D mk2 | 50 mm |
G1 | M4-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | M6-M |
G4 | M8-M |
L | 67,4 mm |
L1 | 73,4 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11,5 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (max.) | 1,6 l/min |
Degré d'évacuation | 60 % |
Tension DC | 24 V - DC |
Puissance nominale | 7,2 W |
Courant nominal | 0,3 A |
Connexion électrique | 2xConnect M8, 3+4 pol |
Température de travail | 0 ... 40 °C |
Type de protection IP | IP 40 |
por | ABB Robotics |
Famille de produits | ROB-SET-ECBPM |
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
Documentation | Langue |
---|---|
Anglais |