Schmalz

Consignes de commande

L'unité vide VH-OG Start est livrée en tant que produit prêt à raccorder.

  • Pièces de rechange livrables : manomètre, huile, kit de pièces d'usure pour la pompe à vide, pompe à vide, filtre, vanne anti-retour
  • Accessoires livrables : tuyau de vide, jeu de rouleaux
Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEU
  • EFFICACE

VH-OG Start 63 100

Réf. article: 10.01.55.00016

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

FormeDémarrage
Construction d'un générateur videPompe à vide lubrifiée EVE-OG
Capacité d'aspiration (max.)63 (m³/h)
Volume du réservoir100 (l)
Largeur B623 (mm)
Hauteur H862 (mm)
Vide max.-980 (mbar)
avecFiltre
Tension à 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
L 823  mm
B 623  mm
H 862  mm
D 32  mm
avec Filtre
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (max.) 63  m³/h
Volume du réservoir 100  l
Vide max. -980  mbar
Tension à 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier