Schmalz

Accessoires SGM-SV

Filtrer les résultats

Diamètre extérieur D
Filetage G1

1 - 7 de 7 résultats

SET ROB-SET 63 YASKAWA

Réf. article: 10.01.17.00602

Bride complète pour la connexion à des robots légers

Construction de l'utilisationEnsemble de robots
Dmk63 (mm)
porYASKAWA
Poids propre134 (g)
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Filetage G1M6-F
Température de travail °C
SET ROB-SET 50 9409-1 UR 200

Réf. article: 10.01.17.00601

Bride complète pour la connexion à des robots légers

Construction de l'utilisationEnsemble de robots
Dmk50 (mm)
porRobots universels
Poids propre130 (g)
Encombrement en hauteur200 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Filetage G1M6-F
Température de travail °C
SET ROB-SET 31.5 FANUC

Réf. article: 10.01.17.00603

Bride complète pour la connexion à des robots légers

Construction de l'utilisationEnsemble de robots
Dmk31.5 (mm)
porFANUC
Poids propre132 (g)
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Filetage G1M6-F
Température de travail °C
AD-ST-G S-M8-4 B-M12-4 A

Réf. article: 21.04.05.00579

Connecteur adaptateur droit

Tension60V-DC / 48V-AC
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
MatièrePlastiques
Température de travail °C
Courant nominal4 (A)
Tension DC60 V - DC / 48 V
Type de protection IPIP 67
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
Connexion 2Douille M12, 4 pôles
STV-W G1/8-AG 4

Réf. article: 10.08.02.00355

Raccord fileté rapide coudé et pivotant

Poids propre15 (g)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
Filetage G1G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau4 (mm)
MatièreLaiton
Surfacenickelé
Température de travail-20 ... 80 °C
ADP-E-TRI 40 SET

Réf. article: 10.01.17.00604

Éléments de saisie pour composants cylindriques

Poids propre89 (g)
Taille40
FormeDouble prisme
Diamètre de la pièce (min.)10 (mm)
Diamètre de la pièce (max.)30 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
MatièreAcier inoxydable austénitique
Température de travail °C
EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

Réf. article: 10.05.02.00246

Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique

Taille8 (mm)
Tension24V - DC
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Filetage du raccordtageG1/8"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]3,00 ... 10,00 bar
Plage de pression de commande [bar]3,0 ... 10,0
Volume de flux nominal42 (m³/h)
Filetage G1G1/8"-F
Température de travail °C
Tension DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier