Aksesuarlar SGM-SV
7 sonuçtan 1 - 7'si

EMVP 8 24V-DC 5/3 NO
Parça no.: 10.05.02.00246
Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü
| Nominal boyut | 8 (mm) |
| Gerilim | 24V - DC |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Bağlantı dişi | G1/8"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,00 ... 10,00 bar |
| Kontrol basınç aralığı [bar] | 3,0 ... 10,0 |
| Nominal akış hızı | 42 (m³/h) |
| Diş G1 | G1/8"-F |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Gerilim DC | 24 V - DC |