• Préhenseur magnétique pour la manipulation de tôles perforées, de pièces complexes découpées au laser, de tôles avec perçage et découpes
  • Manipulation de pièces ferromagnétiques
Produits - Points forts
  • L'aimant fixe permet une manipulation sécurisée sans tension électrique
  • Conception compacte et poids réduit
  • L'anneau de friction absorbe les forces latérales élevées et est facilement remplaçable
  • Conception robuste pour une utilisation dans les cellules de soudage
  • Grâce à la possibilité d'emboîtement, elle est également optimale pour les pièces allongées
Préhenseurs magnétiques SGM
  • Carter en aluminium résistant (4) à aimant fixe (2)
  • Disque de friction clipsable, à changement rapide (5)
  • Modèle Bistable : en cas de panne de courant au niveau du raccordement d'air comprimé (6), l'aimant reste en position de « préhension » (A) ou de « dépose » (B)
  • Filetage du raccord standard (1) dans le couvercle ; filetages de fixation (3) pour les supports sur trois côtés du préhenseur
  • Possibilités de fixation en option avec système de support HTS pour le montage d’un préhenseur sur le dispositif de préhension ; modèle HTS...D pour le blocage et le montage de deux préhenseurs
  • SGM-S avec contrôle au piston pour la détection de la position au moyen d'un capteur
  • Diamètre : de 30 à 70 mm
  • Force de préhension : de 35 à 290 N
  • Applications universelles
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par